Exterior compact linear grazing luminaire with intelligent RGBA light
Graze Compact Powercore, RGBA is a high-performance, exterior linear luminaire designed to highlight architectural features like molding details, archways and windows up to two stories high. Graze Compact RGBA luminaires adds a separate amber LED which expands the available range of colors to include warmer tones such as rich gold, yellow, and orange shades. Multiple luminaire lengths and beam angles support a large range of façade or surface illumination applications. The brand new low-profile housing, connectorized cabling, a universal power input range, and direct line voltage make Graze Compact luminaires easy to install and operate.
Termék elérhetősége
| Ázsia |
|---|
Azerbajdzsán |
Banglades |
Bhután |
Brit Indiai-óceáni Terület |
Brunei Szultanátus |
Christmas Island |
Dél-Korea |
Észak-Korea |
Fülöp-szigetek |
Grúzia |
Hongkong |
India |
Indonézia |
Japán |
Kambodzsa |
Kazahsztán |
Kína |
Kirgizisztán |
Kókusz-szigetek |
Laosz |
Makaó |
Malajzia |
Maldív-szigetek |
Mianmar (Burma) |
Mongólia |
Nepál |
Örményország |
Pakisztán |
Srí Lanka |
Szingapúr |
Tádzsikisztán |
Tajvan |
Thaiföld |
Türkmenisztán |
Üzbegisztán |
Vietnam |