High-output exterior medium-throw floodlight with intelligent RGBW light
ReachElite High Output is a superior exterior luminaire for lighting mid- to large-scale structures up to 30 m (100 ft) away with a combination of tight near-field color mixing, precise optical control, and high efficiency up to 77 lm/W - an industry first. Leveraging our rich legacy of innovation and leadership in optics and LED control technology, ReachElite High Output introduces a unique LED array to the market with over 500 LEDs per 100W module, allowing close luminaire placement where fully-mixed, uniform light is important. ReachElite High Output, RGBW adds a separate white LED creating better-quality whites than possible with traditional RGB.
Termék elérhetősége
| Ázsia |
|---|
Azerbajdzsán |
Banglades |
Bhután |
Brit Indiai-óceáni Terület |
Brunei Szultanátus |
Christmas Island |
Dél-Korea |
Észak-Korea |
Fülöp-szigetek |
Grúzia |
Hongkong |
India |
Indonézia |
Japán |
Kambodzsa |
Kazahsztán |
Kína |
Kirgizisztán |
Kókusz-szigetek |
Laosz |
Makaó |
Malajzia |
Maldív-szigetek |
Mianmar (Burma) |
Mongólia |
Nepál |
Örményország |
Pakisztán |
Srí Lanka |
Szingapúr |
Tádzsikisztán |
Tajvan |
Thaiföld |
Türkmenisztán |
Üzbegisztán |
Vietnam |