Termékek közzététele
Philips Signify UV-C Disinfection Trolley Sensor Version-2arm

Philips Signify UV-C Disinfection Trolley Sensor Version-2arm

UV-C disinfection trolley The UV-C trolley is designed to disinfect professional surfaces within a coverage of 30m2 square area or 48m2 circular area. The one arm trolley achieves 3-log disinfection within 30 minutes and with the two arm version this will be achieved within 15 minutes. The longer disinfection duration last, the wider disinfection coverage area will be. Both, the one arm and two arm UV-C disinfection trolley come without a sensor. The trolley is ideal for offices, banks, schools, retail outlets, hair and beauty shops, and hospitality areas such as hotel guest rooms and restaurants. It works well to be brought into a bus or train, when people have left. With the 360° wheels, UV-C trolley is a flexible solution as it can be easily and fast replaced and repositioned in the room/space

Specifikáció
  • • Safeguard controls include a timer to plan disinfection for a predefined period, remote control, and voice alarm. • Philips UV-C lamps: - One arm trolley: 2pcs TUV 30W - Two arm trolley: 4pcs TUC 30W • Anti UV PC & Stainless Steel housing • Buzzer & LED indicator: to assist display the working status. • Lock & Key: extra protection to avoid unauthorized person operate the trolley.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPhilips_Signify_UV-C_Disinfection_Trolley_Sensor_Version-2arm
  • TermékcsaládUV-C Disinfection
  • TermékcsoportTrolley
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-12-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1159
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)340
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeThaiföld
  • Gyártás helyeThaiföld
  • Nettó tömeg (kg)19
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések
  • OmniClass szám23-35 47 23
  • OmniClass névLamps

Termék elérhetősége

Ázsia
Azerbajdzsán
Banglades
Bhután
Brit Indiai-óceáni Terület
Brunei Szultanátus
Christmas Island
Dél-Korea
Észak-Korea