Cost-effective exterior linear grazing luminaire with single temperature white light.
eW Graze EC Powercore is a cost-effective high-performance, exterior linear luminaire designed to highlight architectural features ranging from surface textures and molding details to archways and windows. Graze Essential White luminaries offer a single channel of white light. Available in 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, and 5500 K. Multiple luminaire lengths, beam angles, output levels, and power consumption levels support a large range of façade or surface illumination application. Low-profile housing, connectorized cabling, a universal power input range, and direct line voltage operation make Graze luminaires easy to install and operate.
Termék elérhetősége
| Ázsia |
|---|
Azerbajdzsán |
Banglades |
Bhután |
Brit Indiai-óceáni Terület |
Brunei Szultanátus |
Christmas Island |
Dél-Korea |
Észak-Korea |
Fülöp-szigetek |
Grúzia |
Hongkong |
India |
Indonézia |
Japán |
Kambodzsa |
Kazahsztán |
Kína |
Kirgizisztán |
Kókusz-szigetek |
Laosz |
Makaó |
Malajzia |
Maldív-szigetek |
Mianmar (Burma) |
Mongólia |
Nepál |
Örményország |
Pakisztán |
Srí Lanka |
Szingapúr |
Tádzsikisztán |
Tajvan |
Thaiföld |
Türkmenisztán |
Üzbegisztán |
Vietnam |