Low-power exterior linear grazing luminaire with single temperature white light
eW Graze QLX Powercore 5W is an exterior linear luminaire designed to highlight architectural features. Available in 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, and 5500 K. Multiple luminaire lengths, beam angles, output levels, and power consumption levels support a large range of façade or surface illumination applications. Low-profile housing, connectorized cabling, a universal power input range, and direct line voltage operation make Graze luminaires easy to install and operate. Factory-set to consume a maximum of 5 W per foot, this luminaire supports ASHRAE standards and LEED green building certification.
Termék elérhetősége
| Ázsia |
|---|
Azerbajdzsán |
Banglades |
Bhután |
Brit Indiai-óceáni Terület |
Brunei Szultanátus |
Christmas Island |
Dél-Korea |
Észak-Korea |
Fülöp-szigetek |
Grúzia |
Hongkong |
India |
Indonézia |
Japán |
Kambodzsa |
Kazahsztán |
Kína |
Kirgizisztán |
Kókusz-szigetek |
Laosz |
Makaó |
Malajzia |
Maldív-szigetek |
Mianmar (Burma) |
Mongólia |
Nepál |
Örményország |
Pakisztán |
Srí Lanka |
Szingapúr |
Tádzsikisztán |
Tajvan |
Thaiföld |
Türkmenisztán |
Üzbegisztán |
Vietnam |