Termékek közzététele
Philips eW Profile Powercore gen4
Philips eW Profile Powercore gen4
Philips eW Profile Powercore gen4

    Philips eW Profile Powercore gen4

    Interior under-cabinet ultra-low profile workspace and accent lighting luminaire with single temperature white light
    Profile gen4 brings advanced under-cabinet lighting to today’s sophisticated kitchens. Thanks to its ultra-low profile, Profile gen4 fits seamlessly into any kitchen—from galley to grand, including retrofits and new construction. To create the right ambiance, it offers four popular color temperatures (2700 K, 3000 K, 3500 K, or 4000 K). A choice of luminaire lengths and a wide range of accessories keep installation fast and easy. Exceptional energy efficiency can generate rebates right from the start, and deliver dramatic energy savings over many years of reliable use.

    Specifikáció
    • Beam Angle:105° x 100° Lumens: 195 to 828 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K Applications: General Illumination Environment: Dry/Damp Location Input Voltage: 120 or 220 to 240 VAC Housing Material: Extruded aluminium Approbations: UL/cUL, FCC Class B, CE, C-Tick
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPhilips_eW_Profile_Powercore_gen4
    • TermékcsaládProfile
    • TermékcsoportInterior under-cabinet light
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás

    Termék elérhetősége

    Ázsia