Termékek közzététele
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW

    Philips Flex Micro, eW

    Exterior small, flexible strands of high-intensity nodes with single temperature white light
    Flex Micro, eW is a versatile strand of 50 small, individually controllable LED nodes. The flexible form factor allows dynamic points of white light to be installed across nearly any interior or exterior surface, including walls, ceilings, floors, three-dimensional sculptures, and set pieces. Flex Micro, eW can be used to display video.

    Specifikáció
    • Viewing Angles: 105°, 165° Lumens per node: 18 to 28 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66 Applications: Direct View Input Voltage: 24 VDC via sPDS-480ca, sPDS-60ca, and PDS-60ca Power Consumption: 0.5 W Weight: 970 g (2.1 lb) 4 inch spacing / 1.5 kg (3.3 lb) 12 inch spacing Housing Material: Polycarbonate Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPhilips_Flex_Micro_eW
    • TermékcsaládFlex
    • TermékcsoportExterior flexible nodes light
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolikarbonát
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás

    Termék elérhetősége

    Ázsia