Termékek közzététele
MUL4 Path Light
MUL4 Path Light
    Signify

    MUL4 Path Light

    The MUL path light Family of low voltage luminaires features classic mushroom styling and a graceful appearance making them suitable for most applications. Designed as a spread light, these luminaires produce a uniform light pattern with no objectionable glare. Construction choices include aluminum or Solid brass stem die-cast brass. Finishes are available in antiqued verde, bronze, sienna, speckled stone, black and natural cast bronze. Energy saving LED is available to ensure even light distribution and long life.
    Specifikáció
    • Product Benefits:
      • Ensures lasting beauty and durability
      • Easy hookup to the low voltage supply cable
      • Easy installation and maintenance
      • Dust tight and sealed against direct jets of water
      • Offers 50,000 hour life with LED
      Product Features:
      • Cast aluminum construction
      • Pre-wired
      • Ships with S7 mounting stake
      • IP66 rated
      • Available with conventional and LED technology
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMUL4_Path_Light
    • TermékcsaládHadco
    • TermékcsoportOutdoor luminaires - Landscape
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-12
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada