Termékek közzététele
OB361 Bollard LED
OB361 Bollard LED
    Signify

    OB361 Bollard LED

    Hadco’s OB361 is an elegant bollard designed for commercial applications. This LED line voltage luminaire is manufactured from high-strength, low-copper, proprietary cast aluminum alloy. Choice of high-performance optics for a variety of light distributions.
    Specifikáció
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability and reliability
      • Fade and abrasion resistant
      • Offers long life with LEDs
      • Design flexibility
      • Suitable for a variety of applications
      Product Features:
      • Die cast aluminum housing
      • Polyester powdercoat finish
      • Warm or cool color temperatures available
      • Variety of optics available
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOB361_Bollard_LED
    • TermékcsaládHadco
    • TermékcsoportOutdoor luminaires - Bollards
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-12
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada