Termékek közzététele
Serenade DSX LED post top (S56)
Serenade DSX LED post top (S56)
    Signify

    Serenade DSX LED post top (S56)

    Lumec’s Serenade DSX LED post top luminaires are a beautiful staple of elegance and subtlety with a mighty and brilliant heart. It can be used to accentuate any environment no matter how harsh the prevailing conditions might be. The Serenade is a straightforward, no-nonsense luminaire, designed for performance and reliability.
    Specifikáció
    • Product Benefits:
      • Low uplight reduces light pollution
      • Keeps optics free of contaminants
      • Ensures top-level performance in harsh environmental conditions
      • Simple and fast maintenance
      Product Features:
      • Complete IP66 rated luminaire
      • Multiple lumen packages
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
      • Multiple driver options and programmed dimming options available
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSerenade_DSX_LED_post_top_S56
    • TermékcsaládLumec
    • TermékcsoportOutdoor luminaires - Urban
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-12
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada