Termékek közzététele
Shine Duo
Signify

Shine Duo

Shine Duo is a highly efficacious, fully luminous LED luminaire with brilliant AccuRender 90 CRI color rendering. It delivers pure white light—free of glare, color shifts, hot spots or striations.
Specifikáció
  • Product Benefits:
    • Flawless lens aperture free of dark spots, gradients, or artifacts
    • Interact Ready
    • Lutron Athena and Vive options
    • CRI 90 Tunable White ready with Interact, Lutron, or 0-10V systems
    Product Features:
    • Patented MesoOptics nanotechnology provides a 3D batwing distribution delivering wider spacing and lower glare for superior application performance.
    • Silk lens option for standard applications.
    • Available in 2'x2', 1'x4', and 2'x4' sizes.
    • AccuRender high efficacy 90 CRI color rendering in 5 standard CCTs or 2-channel Tunable White.
    • Low weight Architectural Recessed design at 11 lbs and 19 lbs typical for 2'x2' and 2'x4' sizes respectively.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóShine-Duo
  • TermékcsaládLedalite
  • TermékcsoportArchitectural
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-07-18
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető