Termékek közzététele
Tapered Round Steel Pole
Tapered Round Steel Pole
    Signify

    Tapered Round Steel Pole

    3.8/5 csillag3.8(6 vélemény)
    The Gardco TRS tapered round steel pole consists of a one piece design fabricated steel tubing circumferentially welded to a structural quality hot rolled carbon steel plate. The poles are finished with an electrostatically applied, thermally cured TGIC polyester powder coat.
    Specifikáció
    • Product Benefits:
      • Built to withstand harsh environmental conditions
      • Superior corrosion resistance
      • Optimal strength and durability
      Product Features:
      • Available in various heights ranging from 20' to 39'
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTapered_Round_Steel_Pole
    • TermékcsaládGardco
    • TermékcsoportOutdoor luminaires - Poles and brackets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-12
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész