Termékek közzététele
Concrete Protection, Sikagard®-8500 CI
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-8500 CI

Sikagard®-8500 CI is a one component, ready to use, low viscosity, clear liquid that combines the power of a 100% active penetrating corrosion inhibitor and a latent-phase corrosion inhibitor to mitigate electrochemical corrosion of reinforcing steel in new or aged concrete. Sikagard®-8500 CI uniquely combines the primary reactive penetrant with a second, latent-phase corrosion inhibitor. This latent-phase inhibitor activates when the concrete cracks, migrating to the reinforcing steel to provide an extra level of protection when it is most needed.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSikagard-8500-CI
  • TermékcsaládConcrete Protection
  • TermékcsoportSurface-Applied Corrosion Inhibitors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-04-01
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEgyéb
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Védelmező bevonat
  • IFC besorolásAnyag
  • Uniclass 2015 kódPr_60_55_96_15
  • Uniclass 2015 leírásCorrosion inhibitor chemicals
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 46 42
  • CSI MasterFormat 2014 névCathodic Process Corrosion Protection
  • OmniClass szám23-15 21 13 11
  • OmniClass névCorrosion Prevention Paints