Termékek közzététele
Seamless, Granite Effect Epoxy Floor with Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite
Seamless, Granite Effect Epoxy Floor with Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite
Seamless, Granite Effect Epoxy Floor with Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite
Seamless, Granite Effect Epoxy Floor with Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite
    Sika

    Seamless, Granite Effect Epoxy Floor with Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite

    Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite is an epoxy resin based, decorative granite effect flooring system which has a smooth finish and low VOC's.

    Uses

    Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite may only be used by experienced professionals.

    Decorative resin flooring on cementitious substrates for:

    • Life Science production areas
    • Pharmaceutical production areas
    • Education facilities (Schools and Universities)
    • Leisure and culture facilities (Museums, Stadiums)
    • Retail areas
    • Shopping malls
    • Interior use only

    Characteristics / Advantages

    • Thickness: ~3,0 – 4,0 mm
    • Seamless
    • Decorative design
    • Color options
    • Smooth matt finish
    • Low maintenance
    • Chemical resistant
    • Slip resistant
    • Low VOC emissions
    • Good mechanical and abrasion resistance
    • Easy application
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódecodur-es-22-granite
    • TermékcsaládFlooring
    • TermékcsoportEpoxy
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-02-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEpoxi
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Coatings & Coverings
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 leírásResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResinous Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 29
    • OmniClass névFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika