Termékek közzététele
Smooth coloured epoxy flooring system Sikafloor® MultiDur ES-26 N
Smooth coloured epoxy flooring system Sikafloor® MultiDur ES-26 N
    Sika

    Smooth coloured epoxy flooring system Sikafloor® MultiDur ES-26 N

    Sikafloor® MultiDur ES-26 N is a self smooting, coloured, rigid flooring system based on epoxy resins. It provides a hard wearing, seamless, low maintenance gloss finish.

    Uses

    Sikafloor® MultiDur ES-26 N may only be used by experienced professionals.

    The System is used in industrial buildings such as:

    • Logistics facilities and warehouses
    • Manufacturing facilities and workshops
    • Industrial buildings

    Please note:

    • The System may only be used for interior applications.

    Characteristics / Advantages

    • Good resistance to abrasion
    • Good resistance to specific chemicals
    • Good mechanical resistance
    • Seamless
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómultidur-es-26-n
    • TermékcsaládFlooring
    • TermékcsoportEpoxy
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEpoxi
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Coatings & Coverings
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 leírásResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResinous Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 29
    • OmniClass névFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika