Termékek közzététele
Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31
Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31
Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31
    Sika

    Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31

    Sikafloor® MultiDur ES-31 is a smooth, coloured epoxy floor covering with high chemical and mechanical resistance for flooring applications.

    Uses

    Sikafloor® MultiDur ES-31 may only be used by experienced professionals.

    It is used in areas such as:

    • Concrete and screed surfaces with high chemical and mechanical exposure.
    • Production and processing areas in the food industry and automotive industry.

    Please note:

    The System may only be used by experienced professionals

    Characteristics / Advantages

    • High chemical resistance
    • High mechanical resistance
    • Impermeable to liquids
    • Good abrasion resistance
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómultidur-es-31
    • TermékcsaládFlooring
    • TermékcsoportEpoxy
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-02-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEpoxi
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Coatings & Coverings
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 leírásResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResinous Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 29
    • OmniClass névFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika