Termékek közzététele
Smooth, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-39
Smooth, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-39
Smooth, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-39
    Sika

    Smooth, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-39

    Sikafloor® MultiDur ES-39 is a smooth, tough-elastic, coloured epoxy covering with improved chemical resistance for flooring applications.

    Uses

    Sikafloor® MultiDur ES-39 may only be used by experienced professionals.

    Crack-bridging and chemically resistant coating for concrete and screed surfaces in bund areas for the protection against water contaminating liquids.

    Characteristics / Advantages

    • Improved chemical resistance
    • Crack-bridging
    • Impermeable to liquids
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómultidur-es-39
    • TermékcsaládFlooring
    • TermékcsoportEpoxy
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-02-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEpoxi
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Coatings & Coverings
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 leírásResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResinous Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 29
    • OmniClass névFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika