Termékek közzététele
Water-based, low-VOC, smooth gloss epoxy floor coating system with Sikafloor® MultiDur WS-18
Sika

Water-based, low-VOC, smooth gloss epoxy floor coating system with Sikafloor® MultiDur WS-18

Sikafloor® MultiDur WS-18 is a water-based, low-VOC epoxy floor coating system that provides a smooth finish.

USES

Sikafloor® MultiDur WS-18 may only be used by experienced professionals.

Sikafloor® MultiDur WS-18 is used for:

  • Storage areas
  • Assembly halls
  • Manufacturing facilities and workshops
  • Logistics facilities and warehouses
  • Manufacturing facilities and workshops

Please note:

  • The System may only be used for interior applications.
  • The System may only be used by experienced professionals.

FEATURES

  • Suitable for floors with normal to medium-heavy mechanical and chemical loading
  • Low VOC emissions
  • Seamless
  • Good resistance to chemicals
  • Easy application
  • Good water vapour permeability
  • Dilutable by water
  • Low odour
  • Easy to clean
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómultidur-ws-18
  • TermékcsaládFlooring
  • TermékcsoportEpoxy
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-09-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEpoxi
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Coatings & Coverings
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_68_70
  • Uniclass 2015 leírásResin floor coatings
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResinous Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 29
  • OmniClass névFloor Finishing Coatings
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika