Termékek közzététele
Polyaspartic UV stable deck coating system Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV
Polyaspartic UV stable deck coating system Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV
Polyaspartic UV stable deck coating system Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV
    Sika

    Polyaspartic UV stable deck coating system Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV

    Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV is a 2-part polyaspartic resin based, fast cure, hard wearing, seamless finish for exposed areas. The surface produces a slip resistant, low maintenance coloured finish. For internal and external flooring applications.

    Uses

    Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV may only be used by experienced professionals.

    The System is used for:

    • Balconies and terraces
    • Walkways
    • Fast refurbishment of car park decks

    Characteristics / Advantages

    • Seamless
    • Resistant to permanent UV exposure
    • High mechanical and wear resistance
    • Good resistance to chemicals
    • Rapid application option
    • Good slip resistance
    • Low maintenance
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómultiflex-pb-10-uv
    • TermékcsaládFlooring
    • TermékcsoportPolyurethane
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Coatings & Coverings
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 leírásResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResinous Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 29
    • OmniClass névFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika