Termékek közzététele
Polyurethane UV resistant elastic membrane car park decking system Sikafloor® MultiFlex PB-55 UV
Sika

Polyurethane UV resistant elastic membrane car park decking system Sikafloor® MultiFlex PB-55 UV

Sikafloor® MultiFlex PB-55 UV is a polyurethane, coloured, UV resistant, dynamic crack-bridging, slip-resistant car park decking system and is part of the Sikafloor® Multiflex flooring range. It provides a hard wearing, seamless, chemical resistant, low maintenance, slip resistant finish when broadcast with different aggregate grades and sealed with a matt finish seal coat. Varying thickness’s can be achieved from 4,0 –6,0 mm. Internal and external use.

Uses

Sikafloor® MultiFlex PB-55 UV may only be used by experienced professionals.

For car park decks:

  • UV exposed
  • Turning areas

Characteristics / Advantages

  • Waterproof
  • Resistant to UV exposure
  • Dynamic crack bridging properties
  • High mechanical resistance
  • Good chemical resistance
  • Good abrasion resistance
  • Textured gloss finish
  • Low dirt pick up
  • Easy cleanability
  • Seamless
  • Slip and skid resistant surface
  • Scratch resistant surface
  • Easy application
  • Low maintenance
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómultiflex-pb-55-uv
  • TermékcsaládFlooring
  • TermékcsoportPolyurethane
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliuretán
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Coatings & Coverings
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_68_70
  • Uniclass 2015 leírásResin floor coatings
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResinous Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 29
  • OmniClass névFloor Finishing Coatings
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika