Termékek közzététele
PCI System for Floor Repair
Sika

PCI System for Floor Repair

The multi--use floor repair system includes all products needed for the repair and leveling of floor surfaces subject to severe mechanical loads. Repairs to layers between 3 and 80 mm can be carried out in one step, both indoors and outdoors. This special mortar is self-leveling and can be used directly as a wear course. Areas of application: warehouses, production plants without exposure to chemicals etc.
Specifikáció
  • System benefits: • Especially economical construction of highly stressed floor surfaces • Leveling of irregularities
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópci-system-floor-repair
  • TermékcsaládPCI Systems
  • TermékcsoportConstruction Systems
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2024-05-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCement
  • Másodlagos anyagSealant
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
  • IFC besorolásAnyag
  • ETIM-kódEC012273
  • ETIM-névScreed flooring
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42_54_75
  • Uniclass 2015 leírásResin flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResinous Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 29 13 19
  • OmniClass névResinous Flooring