Termékek közzététele
PCI System for Multi-Use Paving
Sika

PCI System for Multi-Use Paving

The multi-use paving system is intended for the construction of paths and driveways subject to light or moderate mechanical loading. As a result of its water permeability, the system can make a significant contribution to reducing the burden on sewers and saving wastewater charges. The multi-use paving system ensures that the paving remains attractive for a long time and prevents the growth of algae in the joints.
Specifikáció
  • System benefits: • System for the construction of drainable paving • Environmentally compatible, as rainwater can seep away where it falls • System only requires minimal work for installation • System for light to moderate loading
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópci-system-multi-use-paving
  • TermékcsaládPCI Systems
  • TermékcsoportLandscape and Gardening
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2024-05-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMortar
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
  • IFC besorolásAnyag
  • ETIM-kódEC011709
  • ETIM-névTile grout
  • Uniclass 2015 kódSs_30_14
  • Uniclass 2015 leírásPaving systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód32 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 névRigid Paving
  • OmniClass szám23-11 21 17
  • OmniClass névPaving Blocks

Termék elérhetősége

Európa
Ausztria
Belgium
Csehország
Dánia
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Németország
Norvégia
Olaszország
Svájc
Svédország
Szlovákia