Termékek közzététele
Waterproofing Tape System for Cracks and Joints with Sikadur Combiflex® SG
Waterproofing Tape System for Cracks and Joints with Sikadur Combiflex® SG
Waterproofing Tape System for Cracks and Joints with Sikadur Combiflex® SG
Waterproofing Tape System for Cracks and Joints with Sikadur Combiflex® SG
    Sika

    Waterproofing Tape System for Cracks and Joints with Sikadur Combiflex® SG

    The Sikadur Combiflex® SG system includes Sikadur Combiflex® SG tape and Sikadur® adhesives. With improved performance and advanced adhesion properties, it can be directly applied as joint waterproofing or over crack zones preventing leakage occurrence. Common applications include: basements, façade joints, bridges, tunnels, swimming pools, drinking water and groundwater protection, and more. Characteristics and advantages: •Post-applied waterproofing of joints or cracks •Excellent adhesion to different substrates •Resistant to high water pressure •Easy to install and adjust to complicated construction details •Can be applied over original failing material •Joint waterproofing with extreme movements •Crack sealing system •Easy to control and repair •Fully bonded to concrete preventing underflow
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósikadur_combiflex_sg
    • TermékcsaládWaterproofing
    • TermékcsoportFPO (flexible polyolefin)
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-11-18
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFPO (polyolefin)
    • Másodlagos anyagEpoxi
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDampproofing and Waterproofing
    • OmniClass szám23-13 37 23 17
    • OmniClass névJoint Coverings, Flashings, Tapes
    • CSI UniFormat II kódA20
    • CSI Uniformat II névBASEMENT CONSTRUCTION

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből