Termékek közzététele
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® P 5000 AP
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® P 5000 AP

SikaEmaco® P 5000 AP is a single component, polymer modified, cementitious bonding and active protective primer used in concrete repair works. SikaEmaco® P 5000 AP reinstates a high pH environment and provides active corrosion inhibition to protect reinforcement steel. It can also be used as an adhesive bonding slurry for subsequent repair mortars. When mixed with water, it forms a slurry that can be applied by brush to the clean exposed reinforcement, or directly on the dampened, prepared concrete substrate when used as a bonding coat.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSikaEmaco-P-5000-AP
  • TermékcsaládConcrete Protection
  • TermékcsoportRebar Primer Corrosion Inhibitors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-04-01
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolymer-modified cementitious
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Védelmező bevonat
  • IFC besorolásAnyag
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_68
  • Uniclass 2015 leírásProtective coatings
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 97 26
  • CSI MasterFormat 2014 névCementitious Coatings
  • OmniClass szám23-15 21 13 11
  • OmniClass névCorrosion Prevention Paints