Termékek közzététele
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 488
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 488

SikaEmaco® S 488 is a single component, high strength, high modulus, shrinkage compensated structural repair mortar that meets the requirements of EN 1504-3 class R4. Mixed with water it forms a thixotropic mortar that can be easily applied by trowel or spray.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSikaEmaco-S-488
  • TermékcsaládConcrete Repair
  • TermékcsoportStructural Concrete Repair Mortars
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-04-01
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCementkötésű
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
  • IFC besorolásAnyag
  • Uniclass 2015 kódPr_20_31_53_15
  • Uniclass 2015 leírásConcrete repair mortars
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 01 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMaintenance of Concrete
  • OmniClass szám23-13 27 13 11
  • OmniClass névRepair Mortars