Termékek közzététele
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5450 PG
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5450 PG

SikaEmaco® S 5450 PG is a one component, high strength, high modulus and shrinkage compensated concrete repair mortar that meets the requirements of class R4 according to EN 1504-3. SikaEmaco® S 5450 PG is a ready-to-use material that contains sulphate resistant Portland cement (HSR LA), hydraulic binders, well graded sands, selected polymer fibres (PAN – polyacrylonitryl) and special additives to significantly reduce the risk and incidence of shrinkage cracking. When mixed with water, SikaEmaco® S 5450 PG forms a mortar with a fluid or flowable consistency which can be easily applied by hand or machine. SikaEmaco® S 5450 PG can be used in thickness from 20 mm up to 200 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSikaEmaco-S-5450-PG
  • TermékcsaládConcrete Repair
  • TermékcsoportStructural Concrete Repair Mortars
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-04-01
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Másodlagos anyagPolymer-modified cementitious
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
  • IFC besorolásAnyag
  • Uniclass 2015 kódPr_20_31_53_15
  • Uniclass 2015 leírásConcrete repair mortars
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 01 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMaintenance of Concrete
  • OmniClass szám23-13 27 13 11
  • OmniClass névRepair Mortars