Termékek közzététele
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1200 PG
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1200 PG
    Sika

    Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1200 PG

    SikaEmaco® T 1200 PG is a single component, fast setting and hardening pourable repair and bedding mortar that meets the requirements of class R4 according to EN 1504 part 3. SikaEmaco® T 1200 PG is a ready-to-use material that contains sulphate resistant Portland cement (HSR LA), hydraulic binders, well graded sands, specially selected polymer fibres (PAN – polyacrylonitryl) and special additives provide rapid strength build-up even at subzero temperatures, improved durability and unmatched low drying shrinkage. When mixed with water, SikaEmaco® T 1200 PG forms a mortar with a fluid or flowable consistency which can be easily applied by hand or machine from 10 mm up to 150 mm thickness.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSikaEmaco-T-1200-PG
    • TermékcsaládConcrete Repair
    • TermékcsoportTraffic Bearing Concrete Repair Mortars
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-01
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCementkötésű
    • Másodlagos anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
    • IFC besorolásAnyag
    • ETIM-kódEC000611
    • ETIM-névQuick drying cement/plaster
    • Uniclass 2015 kódPr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 leírásConcrete repair mortars
    • OmniClass szám23-13 27 13 11
    • OmniClass névRepair Mortars