Termékek közzététele
Concrete Protection, Sikagard®-180
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-180

Sikagard®-180 is an epoxy-based two-part coating material developed especially to protect concrete and steel
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSikagard-180
  • TermékcsaládConcrete Protection
  • TermékcsoportHigh Build Wall Coatings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-04-01
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEpoxi
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Védelmező bevonat
  • IFC besorolásAnyag
  • Uniclass 2015 kódSs_15_30_17_16
  • Uniclass 2015 leírásConcrete protective coating systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 97 23
  • CSI MasterFormat 2014 névConcrete and Masonry Coatings
  • OmniClass szám23-15 21 23
  • OmniClass névProtective Surface Impregnations