Termékek közzététele
Cementitious Grouts, SikaGrout®-9200
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-9200

SikaGrout®-9200 is a shrinkage compensated, cement based grout which when mixed with water, produces a homogeneous, flowable and pumpable grout with exceptionally high early and final strength and modulus. The product exhibits increased ductility, fatigue and impact resistance. Latest best binder packing models and applied nanotechnology produces a grout with superior technical performance, exceptional rheological properties, and uniquely, extended open times.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSikaGrout-9200
  • TermékcsaládGrouting
  • TermékcsoportCementitious Grouts
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2024-04-01
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCementkötésű
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
  • IFC besorolásAnyag
  • Uniclass 2015 kódPr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 leírásCementitious grouts
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCementitious Grouting
  • OmniClass szám23-13 15 15
  • OmniClass névGrouts