Termékek közzététele
Cementitious Grouts, SikaGrout®-928
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-928

SikaGrout®-928 is a one component, cement based, non-shrink, high strength precision grout. When mixed with water, SikaGrout®-928 forms a mortar with a fluid consistency which can be easily applied by hand or machine for all grouting works. SikaGrout®- 928 provides excellent flow properties without segregation or bleeding.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSikaGrout-928
  • TermékcsaládGrouting
  • TermékcsoportCementitious Grouts
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2024-04-01
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCement
  • Másodlagos anyagSand
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
  • IFC besorolásAnyag
  • Uniclass 2015 kódPr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 leírásCementitious grouts
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 névNon-Shrink Grouting
  • OmniClass szám23-13 15 15 11 17
  • OmniClass névNonmetallic Concrete Grouts