Termékek közzététele
Cementitious Grouts, SikaGrout®-9400
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-9400

SikaGrout®-9400 is a shrinkage compensated, cement based grout which when mixed with water, produces a homogeneous, flowable and pumpable grout with exceptionally high early and final strength and modulus. The product exhibits increased fatigue. Latest best binder packing models and applied nanotechnology produces a grout with superior technical performance, exceptional rheological properties, and uniquely, extended open times.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSikaGrout-9400
  • TermékcsaládGrouting
  • TermékcsoportCementitious Grouts
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2024-04-01
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCementkötésű
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
  • IFC besorolásAnyag
  • Uniclass 2015 kódPr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 leírásCementitious grouts
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCementitious Grouting
  • OmniClass szám23-13 15 15
  • OmniClass névGrouts