Termékek közzététele
Injections (Waterproofing), SikaInject®-1315
Sika

Injections (Waterproofing), SikaInject®-1315

A two component system based on low-viscosity epoxy resins. Ideal for sealing static cracks from widths greater than 100 microns but no more than 9mm. It is highly penetrative and cures to form a permanent and rigid seal against the ingress of corrosive fluids and gases and is capable of restoring structural integrity to concrete elements.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSikaInject-1315
  • TermékcsaládConcrete Repair
  • TermékcsoportCrack Repair and Bonding Injections
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-04-01
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEpoxi
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other
  • IFC besorolásAnyag
  • Uniclass 2015 kódSs_15_30_17_12
  • Uniclass 2015 leírásConcrete crack repair or filling systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 64 23
  • CSI MasterFormat 2014 névEpoxy Injection Grouting
  • OmniClass szám23-13 27 13 13 15
  • OmniClass névConcrete Rehabilitation Products