Termékek közzététele
THERMOTEK MAX 7
Sika

THERMOTEK MAX 7

THERMOTEK® MAX 7 is type 7A a cold-applied water based elastomeric acrylic waterproofing and thermal insulating coating.
Specifikáció
  • PRODUCT HIGHLIGHTS • Gives up to 88% of solar reflectance • Dramatically decreases building temperatures • Prolongs roof expectancy life • Reduces air conditioning costs.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóThermotek_MAX_7
  • TermékcsaládThermotek®
  • TermékcsoportLiquid-Applied Waterproofing Roofing Deck Coatings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-04-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeMexikó
  • Gyártás helyeMexikó
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásAnyag
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_68_01
  • Uniclass 2015 leírásAcrylic-based waterproof coatings
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 14 16
  • CSI MasterFormat 2014 névCold Fluid-Applied Waterproofing
  • OmniClass szám23-13 25 17 19 11
  • OmniClass névAcrylic Modified Cement Waterproofing