Termékek közzététele
Wabo® SeismicFloor FNB
Wabo® SeismicFloor FNB
    Sika

    Wabo® SeismicFloor FNB

    Wabo®SeismicFloor (FNB) is designed with a coverplate that has inverted bevel thus reducing gaps between the coverplate and extension plate and is flush with finished floor. It is a durable and reliable interior floor system capable of accommodating thermal and multi-directional seismic movement. Designed for high volume foot traffic and heavy load conditions SeismicFloor accepts most interior floor materials and finishes. All models comply with ADA guidelines.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWABO_FNB
    • TermékcsaládExpansion Joints
    • TermékcsoportArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • Megjelenés dátuma2024-04-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Illesztőrendszerek
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • Uniclass 2015 kódPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 leírásExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExpansion Control
    • OmniClass szám23-13 31 21 19 11
    • OmniClass névExpansion and Contraction Joints