Termékek közzététele
Wabo® SeismicCover Interior WFT C
Sika

Wabo® SeismicCover Interior WFT C

Wabo®SeismicCover is a wall and ceiling system designed to accommodate both thermal and multi-directional movement. The system provides a simple, attractive and durable solution for areas exposed to the general public and possible vandalism. Metal covers are available in aluminum, bronze, brass or stainless steel. Color anodized aluminum provides a cost effective aesthetic option when wide seismic conditions exist
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWABO_WFT_C
  • TermékcsaládExpansion Joints
  • TermékcsoportArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-04-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Illesztőrendszerek
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 leírásExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExpansion Control
  • OmniClass szám23-13 31 21 19 11
  • OmniClass névExpansion and Contraction Joints