Termékek közzététele
Waterborne, low emitting, UV resistant wall-coating system Sikagard® WallCoat PS-11
Sika

Waterborne, low emitting, UV resistant wall-coating system Sikagard® WallCoat PS-11

Sikagard® WallCoat PS-11 is a wall-coating system based on waterborne technology, combined of a 2-component epoxy resin base coat with an easy to clean 2-component waterborne PU top coat.

Uses

Sikagard® WallCoat PS-11 may only be used by experienced professionals.

  • Application on cement and gypsum based renderings and skim coats
  • Suitable for production facilities in the food and beverage industry, pharmaceutical industry and medical engineering.

Characteristics / Advantages

  • Seamless, easy to clean finish
  • Good UV and yellowing resistance
  • Very low emission of VOC
  • Excellent resistance to repeated cleaning regimes using mild detergents and cleaning solutions
  • Solvent free
  • Good opacity
  • Odourless
  • Easy to apply
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówallcoat-ps-11
  • TermékcsaládWall Coating
  • TermékcsoportPolyurethane
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliuretán
  • Másodlagos anyagEpoxi
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Finishes
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névWall finishing materials
  • UNSPSC kód301615
  • Uniclass 2015 kódPr_20_31_86_67
  • Uniclass 2015 leírásPolyurethane (PU) resins
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Coverings
  • OmniClass szám23-15 15 25
  • OmniClass névWall Finish Coatings
  • CSI UniFormat II kódC3010
  • CSI Uniformat II névWall Finishes

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika