Termékek közzététele
Smooth , Water Borne, Wall-coating for Tunnel Sikagard® WallCoat WS-13
Sika

Smooth , Water Borne, Wall-coating for Tunnel Sikagard® WallCoat WS-13

Sikagard® Wallcoat WS-13 is a water based, coloured and easy to clean coating with very low VOC / AMC emission.

Uses

Sikagard® Wallcoat WS-13 may only be used by experienced professionals.

  • walls and ceilings in trafficked tunnels

Characteristics / Advantages

  • Easy to clean
  • Easy to apply, also by airless spray
  • Low odour
  • Low VOC/ AMC emissions
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówallcoat-ws-13
  • TermékcsaládWall Coating
  • TermékcsoportEpoxy
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEpoxi
  • Másodlagos anyagEgyéb
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Finishes
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névWall finishing materials
  • UNSPSC kód301615
  • Uniclass 2015 kódPr_20_31_86_27
  • Uniclass 2015 leírásEpoxy resins
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Coverings
  • OmniClass szám23-15 15 25
  • OmniClass névWall Finish Coatings
  • CSI UniFormat II kódC3010
  • CSI Uniformat II névWall Finishes

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika