Termékek közzététele
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
    Simes

    Catch

    Catch is an innovative square and rectangular downlight range that combines great visual comfort, minimalist dimensions and adjustability thanks to its tilting optical base. Through the use of state-of-the-art cowls the optical system is glare free highlighting the importance of visual comfort required when using LED sources. The reduced recessed dimensions allows for shallow depth installations and the remote drivers provides a quick and easy install, with DALI options available on request. The adjustable version of Catch can be installed either flush with the external trim or with a limited protrusion allowing greater tilt adjustability and improved beam angle precision. Catch is available in fixed or adjustable version with aluminium or stainless steel trim with improved aesthetics and suitable for more extreme applications.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCATCH
    • TermékcsaládDownlight
    • TermékcsoportCATCH
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-14
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek