Termékek közzététele
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
    Simes

    Ghost for Cladding

    Ghost for cladding or plasterboard is the most recent development of the range. It comes with an anodized aluminium recessed housing that can be finished in many different materials such as plasterboard, mosaic, ceramic tiles or stone finish. The fixtures aperture has also been developed to take different types of material finish so to totally integrate the fixture into the architecture and create discreet lighting effects.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóghost_for_cladding
    • TermékcsaládStep light
    • TermékcsoportGHOST FOR CLADDING
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-18
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)72
    • Szélesség (mm)240
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód25 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névIntegrated Automation Control of Electrical Systems
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek