Termékek közzététele
Marker
Marker
Marker
    Simes

    Marker

    MARKER is a product designed to illuminate stairs and to be recessed in the riser of the steps . It is characterized by the complete absence of thanks to a positioning system of the light source, appositely engineered for the best control and downward orientation of light, safety and the visible comfort are totally guaranteed.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMARKER
    • TermékcsaládStep light
    • TermékcsoportMARKER
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-11-05
    • Verziószám4
    • Magasság (mm)65
    • Szélesség (mm)310
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek