Termékek közzététele
NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOFOCUS
    Simes

    NANOFOCUS

    NANOFOCUS, a tiny class II LED projector connected directly to the mains voltage 240V.

    With the Superspot 3° and Spot 10° narrow beam lens, it is available with 38° extensive lens. It can be fixed directly into the ground thanks to the 55cm long arm. Furthermore, the wall version, through the use of the strap accessory, can be installed on trees.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónanofocus_ground_stake
    • TermékcsaládProjectors
    • TermékcsoportNANOFOCUS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-18
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)550
    • Szélesség (mm)75
    • Mélység (mm)75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.7/5 csillag 4.7 (9)
    3.7/5 csillag 3.7 (13)
    4.3/5 csillag 4.3 (11)
    4.6/5 csillag 4.6 (76)
    3.8/5 csillag 3.8 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText