Termékek közzététele
Outline
Outline
Outline
Outline
Outline
Outline
    Simes

    Outline

    A basic and sophisticated design created for a lighting system that shapes the space with a distinctive, clean and tasteful style. Whether as pole, wall or floor mounted, Outline enhances the expressivity of pure aluminium through minimal and simple lines that illuminate space and reveal its true potential. Thanks to its high resistance to oxidation and double painting process, Outline projector combines functionality and architectural expressiveness by lighting the space with natural charm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOUTLINE
    • TermékcsaládProjectors
    • TermékcsoportOUTLINE
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-14
    • Verziószám3
    • Magasság (mm)345
    • Szélesség (mm)270
    • Mélység (mm)52
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)4.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek