Termékek közzététele
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
    Simes

    Over-All

    4.9/5 csillag4.9(23 vélemény)
    Over-all is an up-light of easy and immediate application: a special polystyrene fixing plate isolating it from the ground, is directly fixed to the surface without any recessed in-ground device. The research on the shape and on the balance of the proportions have favoured the development of extremely neat and essential lines: it gives birth to a thin lighting body with no visible screws and reduced thickness. Among the different applications, Over-all will illuminate trees, bushes and shrubbery; it also can be installed next to vertical surfaces to illuminate them with grazing light.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOVER-ALL
    • TermékcsaládWalk over
    • TermékcsoportOVER-ALL
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma1918-05-14
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek