Termékek közzététele
Park
Park
Park
Park
Park
Park
Park
Park
Park
    Simes

    Park

    3.8/5 csillag3.8(8 vélemény)

    Park is designed for the urban environment, with specific optics for parking places, squares, walking areas and cycling paths. A simple design, with right angles and elegant junctions, a discrete fitting for urban lighting for landscape or architectural contexts. The light distribution is completely directed downward: this provides a optimal distribution in the urban environment, according with the lighting pollution rules. The integrated DALI power supply manages the amount of light remotely, and can be converted into Virtual Midnight thanks to a special accessory (to be ordered separately), to switch to a timely management of the lighting element.

    MONOCHROME LED VERSION
    ULR 0%
    CLASS PROTECTION IP65
    MECHANICAL RESISTANCE IK09

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPARK
    • TermékcsaládPost top luminaires
    • TermékcsoportPARK
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-11-05
    • Verziószám4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek