Termékek közzététele
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
    Simes

    Pocket

    4.9/5 csillag4.9(7 vélemény)

    Simplicity is the fundamental key of every icon of elegance: following this concept Pocket has been developed. A wall mounted outdoor luminaire with a soft and diffused light effect. With its uniform light distribution and its rounded and thin profile, Pocket draws a gentle balance between shapes and light. The elegant and sober lines that characterize the whole range are further enhanced by the easy clip-on system and no visible screws. A surface mounted wall fixture with a minimalistic square design that is able to blend into every architectural context.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPOCKET
    • TermékcsaládApplique
    • TermékcsoportPOCKET
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)160
    • Mélység (mm)48
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)0.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    4.7/5 csillag 4.7 (9)
    3.7/5 csillag 3.7 (13)
    5.0/5 csillag 5.0 (7)