Termékek közzététele
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
    Simes

    Pool Spot

    4.4/5 csillag4.4(7 vélemény)
    The submersion spotlights for freshwater applications complete the Pool range for decorative illumination of fountains, waterfalls and water jets. Available in monochromatic LED and RGBW, POOL SPOT can shape water with suggestive light effects and colours.
    Specifikáció
    • With 6 leds white 6000K CRI70 1670lm

      Rated luminaire luminous flux 891lm

      Rated input power 20W 24V

      Requires remote power supply 230V/24V d.c

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPOOL-SPOT
    • TermékcsaládUnderwater
    • TermékcsoportPOOL SPOT
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma1918-06-01
    • Verziószám3
    • Magasság (mm)220
    • Szélesség (mm)150
    • Mélység (mm)115
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek