Termékek közzététele
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
    Simes

    Skill

    SKILL represents a new concept of outdoor lighting fitting; a recessed/not-recessed luminaire for wall mounting. It concentrates all the advantages of a recessed fitting, but without requiring a housing in the wall. Due to this easy and highly user friendly method of installation, SKILL is a unique LED luminaire, assuring high lighting performance and total absence of glare. The most modern electronic technology is contained in the thickness of only 3 cm and provides an excellent quality of light while saving energy. SKILL is available as round and square versions and in two different sizes.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSKILL
    • TermékcsaládStep light
    • TermékcsoportSKILL
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-11-05
    • Verziószám4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek