Termékek közzététele
Skill Bollard
Skill Bollard
Skill Bollard
Skill Bollard
    Simes

    Skill Bollard

    SKILL BOLLARD completes the Skill range with the same excellent peculiarities: elegant design, low consumption and high lighting performances. Furthermore, thanks to a detailed study of the base, its solidity and stability make it particularly suitable for residential areas and public pathways. SKILL BOLLARD is available in mono and bi-emission versions, both with a downward light distribution to fully respect norms against light pollution.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSKILL_BOLLARD
    • TermékcsaládBollard
    • TermékcsoportSKILL
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-11-05
    • Verziószám4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek