Termékek közzététele
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
    Simes

    Slot Round Downlight

    3.8/5 csillag3.8(8 vélemény)
    High flexibility can be considered one of the main plus of SLOT. Able to ensure functional lighting with excellent light output, SLOT also allow to create more or less marked light accents suitable for variuos applications. The UP-DOWN versions house two lamps, each one with its own adjustable reflector and independent control gear.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSLOT_ROUND_DOWNLIGHT
    • TermékcsaládDownlight
    • TermékcsoportSLOT
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-11-05
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek