Termékek közzététele
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
    Simes

    Slot Round Wall

    4.6/5 csillag4.6(76 vélemény)

    Slot, thanks to the rearward position of the light source and its optical system is able to combine visual comfort with functional lighting with excellent levels of illumination. The range is designed in different diameters, all available with single emission with adjustable reflector or double emission with two adjustable reflectors and electrical circuit with independent power supply.

    MONOCHROME LED VERSION
    CRI90
    CLASS PROTECTION IP65
    MECHANICAL RESISTANCE IK08

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSLOT_ROUND_WALL
    • TermékcsaládApplique
    • TermékcsoportSlot
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-11-05
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    4.7/5 csillag 4.7 (9)
    3.7/5 csillag 3.7 (13)
    5.0/5 csillag 5.0 (7)